9Y-2585: ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-2585: ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 9Y-2585
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenabdeckung

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,4
    • Höhe (mm): 172,7
    • Länge (mm): 414
    exc
    385B, 5090B

    com
    836G

    ieng
    C-15 3456 3406E C-16

    wtt
    834G

    teng
    3406B 3406C 3406E

    epg
    3406E

    wtl
    980G II 980G, 988G