9Y-2715: QUALITÄTSKONTROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-2715: QUALITÄTSKONTROLLE G

    Ersatzteilnummer: 9Y-2715
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglersteuerung

    Beschreibung:

    • Bei Steuerungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,14
    • Höhe ("): 2,6
    • Höhe (mm): 66,04
    • Länge ("): 5,8
    • Länge (mm): 147,32
    track-type tractor
    11 11SU 11U D11N

    engine - industrial
    3508 3516 3512

    off-highway truck
    776B, 789, 777B, 785