9Y-2991: GLEITRINGLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-2991: GLEITRINGLAGER

    Ersatzteilnummer: 9Y-2991
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitlager

    Beschreibung:

    • Bei Gleitlagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderblöcken, die den Hauptteil des Motors darstellen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 83,82
    • Höhe ("): 1,3
    • Höhe (mm): 33,02
    • Länge ("): 3,33
    • Länge (mm): 84,58
    paving compactor
    CP-653, CP-643, CB-534, CS-643, CS-653

    engine - generator set
    3304B 3304

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950B, 930R, 930T, 936E, 936, 950B/950E 936F, G936, 950E

    wheel-type skidder
    FB518 120C, 525, 518, 518C, 515

    engine - industrial
    3304 D330C G3304B G3304

    track type tractors
    D4HIILGP, D4ESA

    track excavators
    229, 219D

    track-type tractor
    D4H XL D4E, 143 D4H, D4E SR 140, 4A D4H III 4

    skidders
    527GR

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 125C 517 D4HTSK III 120C

    wheel loaders
    G936, 930TII

    excavator
    219, 225B, 215B