9Y-3317: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-3317: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 9Y-3317
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,8
    • Länge ("): 50,2
    track-type tractor
    8 9U 8A 58L 58 9 59N 8S 8U D9N, D8L, 59L 9SU

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 633E II 637G

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3508 3412 3408 3408C 3408B 3412C

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3408 3412 G3512 G3516 3508 3408B

    off-highway truck
    769D, 768C, 771D, 69D, 771C, 769C