9Y-3318: BLOCK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-3318: BLOCK A

    Ersatzteilnummer: 9Y-3318
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,8
    • Länge ("): 50,2
    wheel-type loader
    980C

    wheel dozer
    824C

    engine - industrial
    3516C

    off-highway truck
    789D, 795F XQ 795F AC

    earthmoving compactor
    826C, 825C