9Y-3333: BAUGR. PAKET
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-3333: BAUGR. PAKET

    Ersatzteilnummer: 9Y-3333
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wärmetauscherbündel

    Beschreibung:

    • Bei Bündeln handelt es sich um wichtige Komponenten von Wärmetauschern, die Wärme effizient von einer Oberfläche auf eine andere übertragen bzw. zwischen Oberflächen austauschen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 213,36
    • Höhe (mm): 208,28
    • Länge (mm): 894,08
    meng
    D333C 3306 3208 3304 G3304 D330C 3306B 3304B

    ieng
    D333C 3306 3208 3304 G3304 D330C 3306B 3304B