9Y-3436: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-3436: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 9Y-3436
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 3
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge ("): 20,5
    • Länge (mm): 520,7
    engine - generator set
    3412

    engine - industrial
    3412