9Y-3925: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-3925: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 9Y-3925
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpenadapter

    Beschreibung:

    • Bei Adaptern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffentlüftungspumpen, die vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 1,8
    • Höhe (mm): 45,72
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    track-type tractor
    D5H, 5S 5A 5P D5H XL 55, 5

    wheel-type loader
    950B/950E 950E, 950B

    track-type loader
    973C

    track-type skidder
    527 D5HTSK II