9Y-3969: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-3969: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 9Y-3969
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 43,18
    • Höhe (mm): 24,13
    • Länge (mm): 185,42
    cold planers
    PR-450C, PR-1000

    wheel tractor scrapers
    637E, 631EII

    cold
    PR-1000C PM-565

    teng
    3408 3408B

    track type tractors
    D9R, D9N, D10N

    compactors
    836

    pipe
    589

    wtl
    988B, 988F, 990, 992C

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3412

    meng
    3412C 3408B 3412 3408 3408C 3412D

    ttt
    D9R, D9N, D10N

    ieng
    3412C 3408C 3408B 3408 3412 SPS342 SPT342 SCT673

    epg2
    SR500

    wts
    631E, 657E, 651E, 637E

    wheel loaders
    992D

    oht
    775B, 773B, 769C, 771C

    wheel dozers
    834B

    epg
    3408C 3412C 3412 PM3412