9Y-5068: IMPELLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-5068: IMPELLER

    Ersatzteilnummer: 9Y-5068
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe (mm): 71,1
    • Länge (mm): 287
    meng
    3512B 3512 3516B 3516 3508B 3516C

    petr
    3512B 3512 3516B 3516 3508B 3516C

    epg
    3512B 3512 3516B 3516 3508B 3516C