9Y-5071: AUFBAU
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-5071: AUFBAU

    Ersatzteilnummer: 9Y-5071
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe ("): 8
    • Höhe (mm): 203,2
    • Länge ("): 13
    • Länge (mm): 330,2
    engine - generator set
    3516B 3512B

    petroleum products
    3516B 3512B