9Y-5535: ZAHNRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-5535: ZAHNRAD

    Ersatzteilnummer: 9Y-5535
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schwungrad-Zahnkranz

    Beschreibung:

    • Bei Zahnkränzen handelt es sich um wichtige Komponenten von Schwungrädern, welche die Rotationsenergie speichern und freigeben.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1180,92
    • Höhe (mm): 88,9
    • Länge (mm): 1257,12
    meng
    C280-12 C280-16 C280-6 3616 3608 3612 C280-8 3618 3606

    petr
    C280-12

    ieng
    G3616 G3612 G3608 G3606 C280-16 G3606B