9Y-5814: WINKELSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-5814: WINKELSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 9Y-5814
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ablasskrümmer

    Beschreibung:

    • Ablasskrümmer sind formgegossene Adapter für 3500-Motoren und sind für die Aufnahme von Turbo-Ölablassverbindungsschläuchen bestimmt.

    Merkmale:

    • Mit Cat® Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,9
    • Länge ("): 6,5
    exc
    5130, 5230B, 5130B, 5230

    3500
    G3516B

    petr
    CX48-P2300 3512C TH48-E80 TH48-E70

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    SPF343C G3516 3516B 3516C 3512C G3508 G3512

    wtt
    854G

    emp
    MD6540C

    off highway trucks
    797B

    wheel loaders
    994H

    oht
    789D, 776C, 785, 785C, 789C, 777D, 797, 785D, 789, 793D, 793B, 777B, 777C, MT4400D AC 776D, 777, 784B, 789B, 785B, 793C, 784C

    epg
    G3516B G3516

    wtl
    994K, 992G, 994, 994F, 994D