9Y-6023: RIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-6023: RIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 9Y-6023
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehstromgenerator-Riemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Drehstromgenerator-Riemenschieben können Drehstromgeneratoren von Riemen gedreht werden, die von Motornebenabtriebssystemen angetrieben werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,4
    • Höhe (mm): 66
    • Länge (mm): 91,4
    meng
    3516 3508 G3512 3512 G3516

    ieng
    3516 3508 G3512 3512 G3516

    epg
    3516 3508 G3512 3512 G3516