9Y-7456: BAUGR. FLANSCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-7456: BAUGR. FLANSCH

    Ersatzteilnummer: 9Y-7456
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerflansch

    Beschreibung:

    • Bei Flanschen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,22
    • Höhe ("): 3
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge ("): 9,8
    • Länge (mm): 248,92
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SPT342 SPS342 3412C 3412 SCT673 3408C PM3412

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 3412C 3412 SCT673 3408C PM3412