9Y-7471: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-7471: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 9Y-7471
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,1
    • Länge ("): 8,5
    engine - generator set
    XQG400 G3412 G3412C CG137-12 CG137-08

    engine - industrial
    CG137-08 G3412 G3408C G3408B CG137-12 SG137-08 G3408