9Y-7735: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-7735: LAGER

    Ersatzteilnummer: 9Y-7735
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pleuellager

    Beschreibung:

    • Pleuellager bieten eine ausreichende Fläche, sodass der Pleuel auf der Kurbelwelle rotieren kann

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 111,76
    • Höhe ("): 2,3
    • Höhe (mm): 58,42
    • Länge ("): 4,6
    • Länge (mm): 116,84
    wheel tractor-scraper
    621F, 623F, 621E, 627E, 627F

    pipelayer
    578

    wheel tractor scrapers
    627F, 623E, 621F, 627E

    paving compactor
    CB-614

    engine - generator set
    3406E 3406C 3406B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980F, 980F II 980G, 980G II 980C, 980FII, 980GII

    engine - industrial
    3406B 3406 G3406

    track excavators
    5080, 375L, 245BII, 245D

    track type tractors
    D8N

    articulated dump truck
    D350E II D400E II D40D, D400D

    engine - truck
    3406E C-15 3406B 3406C

    articulated trucks
    D350EII

    generator
    SR4

    track-type tractor
    8SU 8 57H 8U 8A D8N

    15 to 18 liter
    3406E

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    wheel dozer
    824C

    wheel loaders
    980F, 980F II 980G, 980G II 980C, 980FII, 980GII

    excavator
    375-A 245D, 245B

    earthmoving compactor
    825C, 826C