9Y-8076: BAUGR. WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-8076: BAUGR. WELLE

    Ersatzteilnummer: 9Y-8076
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,1
    • Höhe (mm): 66,1
    • Länge (mm): 155
    wheel tractor-scraper
    621H, 627H, 621K, 627K LRC

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C13 C-12 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    14H, 143H, 16M, 16M3, 140H, 160H, 14M, 163H, 14M-3 16H, 18M3

    forest products
    349D L 349D2, 345B L 349D2 L 345D L 345B II MH 345B II 345B, 345C L 345C MH 345C, 349D, 365B, 365B II TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972H, 972G II 966H, 980F, 980C

    engine - industrial
    3176C C-12 SBF214 C13 3196 C11 CPT372 C-10 3176B SUF557

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    articulated dump truck
    730, 725, 730C2 EJ 730C, 730C2

    engine - truck
    C13 C-12 C-10 3176 3176B C11

    challenger
    75D, MT865, 75E, 95E, 75C, 65E, MT855, MT845, MTC865, MTC855, 85E, MT835, MTC845, 75, 85C, 85D, MTC835

    track-type tractor
    D7R II D8N

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    engine - machine
    3176C C-12 SBF214 C13 3196 C11 CPT372 C-10 3176B SUF557

    wheel dozer
    814F

    petroleum products
    C11 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I CX31-P600 TH35-C13I TH35-E81 C13

    excavator
    349D L 349D2, 345B L 349D2 L 345D L 345B II MH 345B II 345B, 345C L 345C MH 345C, 349D, 365B, 365B II TK1051

    earthmoving compactor
    815F, 816F