9Y-8259: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-8259: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 9Y-8259
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffverteileradapter für Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Bei Krümmeradaptern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzleitungen, die Kraftstoff in die Motoren leiten

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 129,54
    • Höhe (mm): 73,66
    • Länge (mm): 129,54
    teng
    3176