9Y-8332: HYDRAULIKBLOCK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-8332: HYDRAULIKBLOCK A

    Ersatzteilnummer: 9Y-8332
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind wichtige Bestandteile von Hydraulikölkühlern, welche die Temperatur von Hydraulikflüssigkeiten regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 350,5
    • Höhe (mm): 233,7
    • Länge (mm): 764,5
    it
    IT24F

    wtl
    924F