9Y-8568: BAUGR. ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-8568: BAUGR. ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 9Y-8568
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpenabdeckung

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 137,2
    • Höhe (mm): 134,7
    • Länge (mm): 337,9
    meng
    3208

    cold
    PR-1000C PR-1000

    ieng
    3208