9Y-9685: KUPPLUNGSGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-9685: KUPPLUNGSGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 9Y-9685
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerkupplung

    Beschreibung:

    • Bei Kupplungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,12
    • Höhe (mm): 60,96
    • Länge (mm): 71,12
    meng
    3616 3608 3508 3612 3606

    ieng
    3508 3512 3516 G3512 G3516

    epg
    3508 3512 3516 G3512 G3516