9Y-9847: BAUGR. STEUERUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-9847: BAUGR. STEUERUNG

    Ersatzteilnummer: 9Y-9847
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglersteuerung

    Beschreibung:

    • Bei Steuerungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 185,42
    • Höhe ("): 4
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    generator
    SR4

    engine - generator set
    C18 3208 3408C G3306 G3512 3412C 3406B 3508 3408B G3516 3516B 3304 3304B PM3412 G3412 3512 3306 3114 3408 C15 3516 3412

    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    3412 3304 G3412 D330C D333C 3306 G3408B G3408 G3306 3406