9Z-9259: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Z-9259: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 9Z-9259
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 7/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.