9Z-9350: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Z-9350: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 9Z-9350
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei trapezförmigen Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein trapezförmiges Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Kettenteilung ("): 9,45
    • Schraubengröße ("): 1
    track-type tractor
    D9R