9W-2977: NABE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-2977: NABE A

    Ersatzteilnummer: 9W-2977
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Das Stirnradgetriebe gehört zu den am weitesten verbreiteten Getrieben und besteht aus einem Zylinder oder einer außenverzahnten Scheibe. Aufgrund der Geradverzahnung von einer Seite zur anderen sieht ein Stirnradgetriebe in der Regel auf jeder Seite gleich aus.


    Merkmale:
    Cat-Getriebe werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien nach exakten Spezifikationen gefertigt, die auf die in Cat-Maschinen auftretenden Lasten abgestimmt sind. Sie werden mit speziellen, manchmal eigens entwickelten Wärmebehandlungsverfahren–hergestellt, u. a. mittels Einsatz-, Nitrier- und Induktionshärtung. Cat-Getriebe zeichnen sich durch die branchenweit höchste Leistungsdichte aus. So ist die von einem Getriebe übertragene Leistung im Verhältnis zur Größe am höchsten. Zudem wurden die Getriebe auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt. Dadurch haben sie eine längere Lebensdauer und die Gesamtbetriebskosten der Maschine bleiben niedrig.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Getriebe werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Stirnradgetriebe
    earthmoving compactor
    826K 826G II 825G 825 836 836K 825K 825H 825G II 836H 826H 826C 825C 836G 826G

    wheel-type loader
    980K HLG 980M 982M 980G II 980H 980F 988H 980G 988F II 980F II 980L 988K 980K 986H 988F 986K 980C 988G 988B

    wheel dozer
    834B 824G II 824H 834K 834U 824S 834G 824G 834H 824K 824C 834S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D550B D350E II D44B D400E D400D D40D D400 D350E D35HP

    track-type tractor
    D9R 9U 59L D8L 9SU 8A 58 59 D9N 8 10U 10 8S 8U D9T D10N 9 10SU 59N 58L 9S D9L 9C

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900