Lager

Teile für Ihre Maschine/Ausrüstung finden
Filter
1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
  • Produkte

{imgAlt}Cat®-Lager finden in allen Antriebsstrangteilen und beinahe jeder mechanischen Komponente von Cat-Maschinen Anwendung. Da jedoch verschiedene Drehzahlen, Kräfte, Drehmomente und Schubkräfte im Antriebsstrang benötigt werden, kann nicht nur eine Art von Lager verwenden werden, um allen Ansprüchen genüge zu tun. Stattdessen werden verschiedene Lager eingesetzt, von denen jedes mit hochmodernen und präzisen Methoden entwickelt und gefertigt wurde, um der jeweiligen Last gerecht zu werden.
Die Aufgabe von Lagern ist es, mehrere Teile gleichzeitig zu bewegen, ohne dass dabei viel Reibung, Abnutzung oder Hitze auftritt, und das nicht selten bei extremen Belastungen. Wir bieten zwei Grundtypen von Lagern an: einfache Lager (Buchse) und Wälzlager.
Da Lager einen kritischen Faktor in der Erhaltung sicherer und zuverlässiger Maschinen darstellen, ist die Erstellung und Einhaltung eines Plans zur vorbeugenden Wartung essentiell für eine lange Betriebszeit der Lager ohne unnötige Ausfallzeiten.
Unsere Kunden haben die Erfahrung gemacht, dass die Lebensdauer von Cat-Lagern im Vergleich zu Teilen anderer Hersteller auch in anspruchsvollen Anwendungen zweimal länger ist. Und zwar aus folgendem Grund:
1. Ballenform der Rollelemente: Der entscheidende Punkt, wenn es darum geht, hohen Belastungen durch anspruchsvolle Anwendungen standzuhalten, ist die besondere Form der Cat-Lagerrollelemente. Deren präzise aufgewölbte Form hilft bei der Reduzierung von Lochfraßbildung und Brüchen. Die richtige Krümmung des Rollelements wirkt sich positiv auf die Belastungskapazitäten des Lagers aus und verlängert die Lebensdauer des Systems. So können Kunden von Ihren Cat-Geräten auch über lange Zeiträume hinweg Höchstleistungen erwarten.
2. Oberfläche: Die besondere Oberflächengüte verlängert die Lebensdauer von Lagern und anderen Teilen, indem sie eine bessere Kontrolle des Ölfilms auf den Oberflächen der Rollelemente ermöglicht. So werden Reibung und Wärmeentwicklung gering gehalten, die den Teileverschleiß begünstigen. Kunden erhalten so die maximale Teilelebensdauer, für die sie auch bezahlt haben.
3. Anwendungsbezogenes Design: Niemand versteht so viel von den Anforderungen an Cat-Geräte und wie diese sich auf Strukturen und Designvorgaben auswirken wie Caterpillar. Funktionierende Lager sind eine grundlegende Bedingung für das Erreichen der Auslegungslebensdauer des Antriebsstrangs. Caterpillar arbeitet zusammen mit seinen Zulieferern daran, dass die Zahnräder, Wellen und Träger in kritischen Bereichen die Spezifikationen erfüllen, genau ineinander passen und richtig aufeinander abgestimmt sind. An Lagern zu sparen kann dazu führen, dass im weiteren Verlauf größere Kosten entstehen, weil Geräte früher ausgetauscht werden müssen oder Projekte mit unerwarteten Stillstandszeiten aufgrund von Ausfällen zu kämpfen haben.
4. Verschmutzungsresistentes Material: Caterpillar integriert in die Fertigung seiner Lager eigene Wärmebehandlungsprozesse und verwendet spezielle Materialien, um der Lageroberfläche extreme Resistenz gegen durch Fremdkörper im System verursachte Schäden zu verleihen. Somit nutzen Schmutzstoffe und Metallabrieb, die durch das System wandern, die Lager nicht so schnell ab. Für den Kunden bedeutet dies eine Lebensdauer, die doppelt so lang ist wie die anderer branchenüblicher Lager – auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Verschmutzungsresistente Lager werden für größere Cat-Muldenkipper angeboten.
Schmierstoffe stellen einen bedeutenden Aspekt der Lagerwartung dar. Die Reinheit der Schmierstoffe beim Auftragen ist dabei essenziell, weshalb die Behälter geschlossen aufbewahrt werden sollten. Verwenden Sie immer die richtige Art und eine ausreichende Menge des Schmierstoffs, da nur so die lange Haltbarkeit des Lagers gewährleistet ist. Werfen Sie einen Blick in unseren Leitfaden zur Lagerwartung oder wenden Sie sich an einen Cat-Händler in Ihrer Nähe, um weitere Informationen zu erhalten.