476-2690: BELT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    476-2690: BELT

    Ersatzteilnummer: 476-2690
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat® Serpentine Belt

    Description:As a global leader for over 85 years, Caterpillar provides the highly competitive belt technology and options suitable to be used on Cat products for all industries we support.Attributes:• Material: Rubber• Belt length: 1790 mm (70.47 in)• Belt width: 42.7 mm (1.86 in)• Number of Ribs: 12• Severe duty applications

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 0
    • Riemenbreite ("): 0
    • Riemenlänge ("): 0
    • Riementyp: 0
    marine products
    C12.9