476-2691: BELT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    476-2691: BELT

    Ersatzteilnummer: 476-2691
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat® Serpentine Belt

    Description:As a global leader for over 85 years, Caterpillar provides the highly competitive belt technology and options suitable to be used on Cat products for all industries we support.Attributes:• Material: Rubber• Belt length: 1659 mm (65.31 in)• Belt width: 28.5 mm (1.12 in)• Number of Ribs: 8• Severe duty applications

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 0
    • Riemenbreite ("): 0
    • Riemenlänge ("): 0
    • Riementyp: 0
    marine products
    C12.9