Kabinenluftfilter

1
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
  • Produkte
{imgAlt}Kabinenluftfilter für Geländemaschinen müssen robust sein und hervorragende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen bieten, einschließlich solcher, in denen hohe Vorkommen von Schmutzpartikeln, Sägemehl, Spänen, Staub und mehr auftreten. Cat®-Kabinenluftfilter bieten diese hohe Schmutzaufnahmekapazität, die die Heizungs- und Klimaanlage der Kabine für die angegebene Nutzungsdauer des Filters schützen.

Außerdem ist eine gut abgedichtete Kabine der beste Schutz des Fahrers vor Reizstoffen in der Luft. Somit kann die Auswahl des richtigen Kabinenluftfilters erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit des Bedieners haben. Kabinenluftfilter werden je nach Anwendung ausgewählt und sind mit verschiedenen Wirkungsgraden erhältlich:
  • Filter mit standardmäßigem Wirkungsgrad sind für alle Maschinenmodelle erhältlich. Sie verhindern, dass Schmutz, Ruß und andere Fremdkörper unter normalen Betriebsbedingungen in die Kabine gelangen.
  • Feinfilter kommen in extrem staubbelasteten Umgebungen zum Einsatz. Sie halten Staub extrem gut fest und können so je nach Betriebsumgebung dazu betragen, die Lebensdauer von Maschinen zu verlängern. Diese Filter verfügen über höhere Erst- und Gesamteffizienzen und eine bessere Leistung.
  • Aktivkohlefilter eignen sich für Anwendungen, in denen starke Gerüche vorliegen. Hochleistungsaktivkohle verfügt über eine schnelle Absorptionsrate., sodass Stoffe, die Augen, Nase und Hals reizen, effizient entfernt werden. Die höhere Schmutzaufnahmekapazität verlängert die Lebensdauer und senkt Wartungskosten. Es gibt keine negativen Auswirkungen auf Luftstrom oder Klimaanlage beziehungsweise Heizung.
  • Filter mit höherer Durchlässigkeit werden bei geringen Kabinenluftströmen empfohlen. Sie ermöglichen eine höhere Luftströmung in die Kabine und liefern gleichzeitig ähnliche Kapazitäten wie Filterelemente mit standardmäßigem Wirkungsgrad.

Cat-Kabinenluftfilter werden mit präzisen Designs und Abmessungen konstruiert, sodass für eine optimale Passung und Leistung Ihrer Cat-Maschine gesorgt ist. Durch den Einsatz von nicht präzise bemessenen Filterelementen ist der Bediener möglicherweise einem erhöhten Grad an Umweltreizstoffen ausgesetzt, die zu einer unkomfortablen und unproduktiven Arbeitsumgebung führt.