Motor

Teile für Ihre Maschine/Ausrüstung finden
Filter
Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
{imgAlt}

Werksüberholte Motoren von Cat®


1. Zylinderköpfe – Cat® Reman-Zylinderköpfe werden mit den neuesten technischen Weiterentwicklungen aktualisiert und mit dem Magnaflux-Verfahren vollständig auf Risse und andere Beschädigungen untersucht. Die Oberfläche des Unterbodens wird erneuert, um eine gute Dichtung zwischen Zylinderkopf und Motorblock zu gewährleisten und das Entweichen von Verbrennungsgasen und Kühlmittel zu verhindern. Alle kritischen Verschleiß- und Dichtungskomponenten werden durch neue Cat-Teile ersetzt. Bevor sie das Werk verlassen, werden Cat Reman-Zylinderköpfe einer Druckprüfung unterzogen, um Undichtigkeiten zu erkennen.
Turbolader – Die Mittelgehäuse werden auf Dichtungsintegrität geprüft. Alle Axial- und Wälzlager werden ausgetauscht, um lange Lebensdauer und Leistung zu gewährleisten.
3. Wasserpumpen – Cat Reman-Wasser- und Ölpumpen werden entsprechend den aktuellen Konstruktionsstandards aufgearbeitet. Alle Lager und Dichtungen werden durch Neuteile ersetzt.
4. Kurbelwellen – Die Kurbelwellen werden vollständig per Magnaflux-Verfahren auf Risse geprüft. Um die Nutzungsdauer zu verlängern, werden die Kurbelzapfen hinsichtlich Rundheit und Lagetoleranz auf die gleiche Oberflächengüte wie neue Kurbelwellen bearbeitet.
5. Einspritzelemente – Alle Komponenten werden vollständig demontiert, gereinigt und umfassend untersucht, um die gleiche Qualität und Zuverlässigkeit wie bei Neuteilen zu gewährleisten. Es kommen moderne Aufarbeitungsverfahren zum Einsatz, um zu gewährleisten, dass die Komponenten den Spezifikationen entsprechen. Alle Dichtungen und O-Ringe werden ausgetauscht. Die komplett montierten, generalüberholten Einspritzelemente werden getestet und kalibriert, sodass sie den gleichen Spezifikationen entsprechen wie ein Neuprodukt.
6. Zylinder-Kolben-Einheiten – Cat® Reman-Zylinder-Kolben-Einheiten gewährleisten, dass Ihr Motor mit leistungsmäßig abgestimmten Original-Teilen der Marke Caterpillar überholt wird. Nur Caterpillar baut Pleuelstange, Laufbuchse und Kolben als eine Einheit und verkürzt damit die Überholungszeit um bis zu 25 %.
7. Rumpf- und Teilmotoren und Motorblockgerüste – Reman-Rumpfmotoren werden demontiert, nach strengen Sauberkeitsstandards gründlich durchspült und vollständig auf Risse, Erosion und andere Beschädigungen untersucht. Die Oberflächen von Block und Zylinderkopf werden auf Werksspezifikation erneuert. Die Kurbelwellen werden neu geschliffen, poliert und auf Axialspiel geprüft. Alle Lager, Dichtungen, Flachdichtungen und Kolbenringe werden mit neuen Cat®-Teilen ersetzt. Die Motorblöcke werden elektronischen Tests unterzogen, um gleichbleibende Qualität und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Weitere Reman-Highlights:

  • Luftkompressoren – Die Oberflächen der Kurbelwellen und Lagerzapfen werden nachgeschliffen und poliert, und die Zylinderbohrung wird entsprechend den genauen Abmessungen neu feingeschliffen. Jede Einheit wird mit neuen Kolbenringen, Gummiteilen, Federn und Dichtungen ausgestattet, um die gleichen Leistungswerte wie bei Neuteilen zu gewährleisten.
  • Drehstromgeneratoren/Anlasser – Um die gleiche Leistungsfähigkeit wie bei Neuteilen zu gewährleisten, werden alle Dichtungen und Flachdichtungen, O-Ringe, Lager und Manschetten der Drehstromgeneratoren und Anlasser gegen Neuteile ausgetauscht.
  • Nockenwellen– Neuwertige Qualität und Garantie zu einem Bruchteil der Kosten und sofort einsatzbereit.
  • Komplettmotoren – Cat®-Reman-Motoren bieten maximale Produktivität und einen optimalen Wirkungsgrad zu einem Bruchteil der Kosten neuer Motoren. Dank modernster Techniken und Generalüberholungsprozesse laufen die Motoren anschließend genauso gut wie Neuteile. Cat Reman-Motoren werden unter ausschließlicher Verwendung von Cat-Teilen generalüberholt, von denen viele neu sind. Zudem profitieren Sie von folgenden Vorteilen: Gleiche Leistung und Einhaltung von Emissionsnormen wie bei Neuteilen, niedrigere Reparatur- und Überholungskosten, weniger Stillstandszeiten für Überholung und Reparatur, entscheidende Konstruktionsverbesserungen, dynamometergetestete Modelle sowie Garantieschutz.
  • Schalldämpfergruppen – Neuwertige Qualität und Garantie zu einem Bruchteil der Kosten und sofort einsatzbereit.
  • Dieselpartikelfilter – Neuwertige Qualität und Garantie zu einem Bruchteil der Kosten und sofort einsatzbereit.
  • Steuergeräte – Cat Reman hat ein eigenes Sortiment aufgearbeiteter elektronischer Steuergeräte (ECU) entwickelt. Dadurch wird gewährleistet, dass die elektronischen Steuergeräte gründlich diagnostiziert und aufgearbeitet sowie wichtige technische Aktualisierungen vorgenommen werden. Nach dem Abschluss des Aufarbeitungsprozesses werden die Geräte strengen Dauerhaltbarkeitsprüfungen unterzogen.
  • Motorüberholungssätze – Kosteneffiziente und einfach zu bestellende vorverpackte Motorüberholungssätze – für MD- und HD-Straßen-LKWs, 3500-Schiffsmotoren und Motoren der Serien D und G.
  • Schwungräder – Cat Reman-Schwungräder werden nach Werksspezifikationen ausgewuchtet und mit einer entsprechenden Oberflächengüte versehen, um einen runderen Motorlauf und besseren Kupplungseingriff zu gewährleisten. Cat Reman untersucht zudem alle Zahnkränze und tauscht sie gegebenenfalls aus.
  • Einspritzpumpen und Drehzahlreglergruppen – Alle Dichtungen und Verschleißteile werden durch Neuteile ersetzt. Jede Einheit wird mit dem Computer auf 20 kritische Qualitätsfaktoren geprüft, um maximale Leistung und minimalen Kraftstoffverbrauch zu gewährleisten.
  • Generatoren – Reman-Generatoren bieten eine gebrauchsfertige Lösung, die die Kunden dabei unterstützt, langwierige Bearbeitungszeiten zu vermeiden, wie sie von Generator-Ersatzteilgeschäften benötigt werden. Reman-Generatoren werden in einer Fabrikumgebung mit von Caterpillar kontrollierten Prozessen generalüberholt und genauso streng geprüft wie ein neuer Cat-Generator. Reman-Generatoren werden ohne eine „Hundehütte“ geliefert, um mehr Flexibilität für Ihre Anwendung zu bieten.
  • Ölkühler - Im Gegensatz zu anderen Instandsetzungsbetrieben, die Rohrbündel reinigen und wiederverwenden, werden für Cat Reman-Ölkühler mit Gummi-Endplatten nur neue Rohrbündel und Endplatten verwendet. Dadurch werden die Zuverlässigkeit und die Leistung erhöht.
  • Kipphebel und Ventilstößel - Neuwertige Qualität und Garantie zu einem Bruchteil der Kosten und sofort einsatzbereit.
  • Variable Ventilsteller - Neuwertige Qualität und Garantie zu einem Bruchteil der Kosten und sofort einsatzbereit.