Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)

Sehen Sie sich lokale Preise und Bestände an, und geben Sie Bestellungen online auf.
  • Produkte
  • Referenzliteratur
{imgAlt}

Was ist Dieselabgasflüssigkeit (DEF)?

Dieselabgasflüssigkeit (auch als AUS 32 oder in Europa, Australien und Neuseeland als AdBlue bekannt) ist eine Lösung aus festem Harnstoff, der in entionisiertem Wasser gelöst wurde, um ein Verhältnis von 32,5 % Harnstoff und 67,5 % entionisiertem Wasser zu erreichen.

So funktioniert DEF

Eine geregelte Menge DEF wird vor dem SCR-Katalysator in den Abgasstrom des Motors eingebracht. Durch die Temperatur des Abgases reagiert der Harnstoff im DEF zu Ammoniak. Ammoniak und NOx im Dieselabgas reagieren am SCR-Katalysator miteinander, sodass NOx zu Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) wird.

Typische Eigenschaften der DEF-Lösung mit 32,5 % Harnstoff


EigentumÜblicher Wert
pH9.5
Kinematische Viskosität bei 25 °C1,28 cSt
Oberflächenspannung bei 25 °C65 mN/m, min.
Wärmekapazität0,82 BTU/lb ( °F)
Dampfdruckfaktor (relativ zu Wasser)0.88

  • Caterpillar bietet DEF in Flaschen von 9,5 l (2,5 Gallonen) für den Einmalgebrauch und in Behältern mit 1000 l (264 Gallonen) für mehrere Anwendungen an.
  • Jedes Industrie-DEF, das der Norm ISO 22241-1 entspricht, ist für die Verwendung in mit Cat®-SCR ausgestatteten Fahrzeugen zugelassen.