153-5223: KUGEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-5223: KUGEL

    Ersatzteilnummer: 153-5223
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (nur lose Kugel)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 0
    forest products
    548 345C, 558 322C

    wheeled excavator
    W345B II W330B W345C MH

    log loaders forestry
    548LL, 320D2FMLL, 324DFMLL, 538LL, 325DFMLL, 320DFMLLB, 325DFMLLA, 320BLL, 568LL

    wheel excavators
    W330BMH, W345BIIMH

    excavator
    330C FM 328D LCR 330D L 336D2 GC 325C, 329E L 336D L 336F L XE 349D L 349D2, 324D FM LL 320C, 318D2 L 336D, 325D FM 345B II MH 325D FM LL 324D LN 314D LCR 340F, 349E L 345C L 320B, 340D2 L 312D, 349E L VG 313F LGC 336D2 L 336F LN 322C, 325D MH 312D2 L 315B L 315C, 330F, 329D L 330D LN 326F L 5110B 340F L LRE 352F XE VG 320C L 312D L 313D2, 345B II 325B L 326D2, 390F L 315B FM L 320D RR 326D2 L 313D2 LGP 345B, 352FMHPU 345B L 345D L 318C, 320D L 323D L 311D LRR 320E, 330D FM 320D2, 320D FM 345D, 320D2 GC 316E L 325D L 336E H 345C, 349E, 320D, 336E L 320E L 319D L 319D LN 320D2 L 324E LN 325B LN 318E L 330B L 323D2 L 336E LH 329D2 L 336D2, 558 318B, 320E LRR 323D LN 321B, 324D, 329D LN 312C, 320D LN 320B FM LL 320E RR 330D2 L 325C L 320B L 320B U 330F L 312E L 330C, 336FMHPU 352F-VG 352F, 321D LCR 329E, 313B 326F, 325F 312B L 336E LNH 314E LCR 349F L 329D2, 320B S 323F 313F L 320D LRR 325C FM 330D2 336F L 322C FM 336F, 329F L 325F LCR 349E L HVG 323D2 374F L 568 FM LL 318F L 312C L 336D2 XE 323F OEM 313D, 320E LN 314F CR 315D L 330F LN 320D GC 320D2 FM 320C FM 312D2 GC 324D L 324E L 319D 320B LU 336D LN 568 FM 538 318D L 330C MH 329E LN 323F SA 319C 336D2 LXE 318B N 320B LL 324D FM 336E, 314C 345C MH 336E HVG 324E, 390F 323E LN 330D

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E SR 307D 304E 308E2 SR 305.5E2 305E2 CR 305.5E 303E CR 305E 303.5E2 CR 303.5E 308E2SR, 308D 304E2 CR 308E2CR, 304.5E2 304D CR 307B, 306, 305E2 305.5E2 CR 304 307C, 305.5D 304E2 307E2 308E2 303 305.5, 305C CR 306E 305 304C CR 303.5E2 308C 303.5C 303C CR 308E 308E CR 306E2 307E 305D CR 303.5D

    track excavators
    312D2, 325C, 345D, 320C, 349D2, 320D2, 329D, 323D3 312E, 311B, 340F, 320B, 322B, 349D, 324D, 303ECR, MH3295, 345DOEM, 390FL, 345DLVG, 349D2OEM, 349D2L, 374FL, 336ELH, 320EL, 322CL, 313FLGC, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 330FL, 352F, 349DL, 325DLN, 329FL, 330DL, 336D2, 319DLN, 330BL, 345CL, 328DLCR, 318FL, 325DL, 325FLCR, 336EL, 323FL, 318D2L, 315FLCR, 311FLRR, 320E, 345DL, 345CVGOEM, 320CLN, 345BL, 320CL, 320DRR, 390FMHOEM, 320BLN, 329DLN, 329EL, 345BIIL, 325CL, 323D2L, 329DL, 320D2GC, 320CU, 315D, 325CCR, 330D2L, 345BII, 319DL, 320D2L, 318C, 315CL, 324EL, 318EL, 336DL, 345CMH, 321DLCR, 329DLOEM, 316EL, 314ECR, 336FOEM, 316FL, 314DLCR, 325BL, 312DL, 336EOEM, 345CLVG, 336DLN, 323DL, 330CL, 349FL, 324ELN, 311DLRR, 330BLN, 320DLRR, 320DL, 320D, 320CLU, 319CLN, 314DCR, 320FL, 322CLN, 325B, 313FL, 312D2L, 336DOEM, 349DLVG, 324DL, 320CLRR, 304CR, 320BS, 322BL, 336D2L, 323DS, 329E, 336E, 352FXE, 313D2L, 323FLN, 323FOEM, 390FOEM, 340FUHD, 320ELOEM, 336FL, 305E2CR, 320BL, 345B, 320BN, 305.5E2CR, 330B, 303.5E2CR, 304E2CR, 315B, 313D2LGP, 312F, 323FSAOEM 330FLN, 352FVG, 349ELVG, 330DLOEM, 325CMH, 320ERR, 325COEM, 340FL, 323EL, 320ELRR, 326D2L, 352F2VG, 323ESA, 320ELN, 312D2GC, 336FXE, 340FLRE, 349FLVG

    expanded mining products
    MD5150C

    large mining products
    5110BMH, 5110BME, 5110BL

    forestry excavators
    324DFMGF, 322CFMST, 558GF, 320D2FMGF, 330CFMST, 320CFMST, 325DFMGF, 320CFMHW, 538GF, 320DFMGFB, 330CFMHW, 548GF, 322CFMHW