9M-5590: KUGEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9M-5590: KUGEL

    Ersatzteilnummer: 9M-5590
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (nur lose Kugel)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    3500
    G3512

    wheel-type loader
    950F II 988B, 938F, 988, 992B, 924G, 986H, 992, 960F, 938G II 938G, 950F, 924GZ

    challenger
    85C, 70C, 65, 65D, 65C, 75C, 65B

    engine - generator set
    3616 3608 3612 3606 C280-12 3516 C280-16 3512 C32 3508 G3306 XQG135 C175-20

    track type tractors
    D9N, D10R, D8L, D7E, D9R, D9L, D10N, D10T2, D5C, D4C, D3C, D3CIIILGP, D9RLRC, D5CIIILGP, D3CIILGP, D3CIII, D4CIII, D5CLGP, D4CIIIXL, D4CIIILGP, D7ELGP, D8LSA, D3CLGP, D4CIILGP, D4CII

    wheel tractor scrapers
    631G, 637D, 631D, 633D, 637E, 639D, 651E, 633E, 637DPP, 631EII, 657E, 637G

    off-highway truck
    776B, 777, 775F, 776, 777D, 773F, 777F

    engine - industrial
    3412 3516 G3616 C32 3508 G3304 3512 3612 D349 G3304B G3606 D348 G3612 G3306 3176B C280-16 G3608 C175-20 G3306B G3606B G3516

    mini hydraulic excavator
    306E2 307C, 304C CR 307B, 307D 307-A 305.5E 303.5C 308E2 305.5E2 308C 308E2CR, 307E2 308E CR 305C CR 308E2 CR 308E 307E 303C CR

    3600
    G3616B

    ag tractors
    75, 65B

    motor grader
    120H, 16, 130G, 14E, 140, 12H NA 120, 120H NA 12F, 160H, 14G, 24H, 12G, 16G, 140G, 135H, 160H NA 140H, 140H ES 14H NA 120G, 140K 2 160G, 12H, 140H NA 120K, 160H ES 160K, 12H ES 163H, 163H NA 16H NA 135H NA 120H ES 120K 2

    material handler
    MH3037

    motor graders
    140K, 12K, 120G, 160H, 143H, 140G, 160K, 140H, 12G, 120H, 135H, 12H, 16H, 14H, 120, 120LAWD, 120HNA, 12HNA, 160HNA, 135HNA, 140HNA, 120K2, 140K2, 163H, 140GC 140-13, 140-13AWD

    paving compactor
    CP-56B CS-56B CS-56 CP-74B CS-78B CS-74B CS-573E, CS-44 CS-68B CP-44 CS-433E, CS-563E, CP-563E, CS-44B CS74B, CS-74 CP-433E, CP-64 CP-56 CP44B, CP-74 CS56B, CS68B, CS-64 CP-44B CP74B, CS44B, CS-583E, CP-68B CP56B, CP-573E, CP68B

    excavator
    318C, 329D L 345D, 320D, 322C FM 336F LN XE 336F L XE 336D L 325D L 311D LRR 330D LN 320D FM 320D2, 320C, 329F L 319D LN 323D L 314C 314D LCR 326F, 326F L 325D, 336F, 349F L 321D LCR 336D2 L 330F, 320E L 558 328D LCR 323D S 345D L 329E L 390F L 318D2 323D2 L 336E L 336D2, 352F-VG 349D L 349D2 L 336F L 538 349D2, 313D2, 330D2 330D L 318F L 322C, 336F LN 340D L 320D2 GC 315F LCR 320D2 L 324D L 349E L VG 311C 352F, 349E, 323F SA 325C, 330C MH 320D LRR 340F L UHD 320E LRR 312D, 326D2, 330C L 326D L 329E, 319D L 307, 313F 320C L 324D FM LL 323E L 345C, 318D2 L 316F L 330FMHPU 324D LN 323E LN 330D2 L 312C, 320D L 312C L 312D L 330D, 315C, 325C FM 323D LN 349F LXE 330D MH 324E L 320F L 307-A 321C 330C, 336D LN 340D2 L 335F LCR 336F LNXE 349E L HVG 324D FM 312D2, 314E LCR 340F L LRE 352F XE VG 320C FM 349E L 320E LN 330C FM 323D, 320D FM RR 314E CR 374F L 324D, 325D FM LL 335F 345D L VG 320D2 FM 340F, 318E L 336D, 336E HVG 315D L 568 FM LL 323F OEM 568 FM 325D FM 323F 336E, 320D3

    vees 27 to 32 liter
    3408B C30 3412E C32

    wheel tractor-scraper
    657E, 637E, 631E, 633E II 637G, 637D

    earthmoving compactor
    825B, 826B

    generator
    SR4 SR5

    off highway trucks
    773F, 777D, 777B, 769D, 771D, 777F, 785, 777C, 777FOEM, 775FOEM, 777DLRC

    vibratory single drum smooth
    CS-573E, CS-563E, CS-583E, CS56, CS64

    petroleum products
    C18

    3300
    G3306B

    vibratory single drum pad
    CP-433E, CP-563E, CP44

    15 to 18 liter
    C18

    forest products
    548 558 322C

    log loaders forestry
    548LL, 320DFMLLB, 320D2FMLL, 325DFMLLA, 325DFMLL, 538LL, 324DFMLL, 568LL

    wheel loaders
    960F, 938G, 950F, 924G, 938F, 950FII, 938GII

    pipelayers
    589

    wheel dozer
    824B, 834, 824

    integrated toolcarrier
    IT38G

    track-type tractor
    D9R, 9 D5C III D3C II 5A PAT 58 D8L, 53 8U 8 9U 10C 10 D3C, 4P D10, 9S D5C, D3C III 10SU 9SU 59L D4C III 8S 10U D7E, D10T2, D7E LGP D4C II 8A 3 58L 9C D4C, 10S D5C PATLGP 59 59N D5C PAT

    track excavators
    320C, 329D, 336E, 336D2, 324D, 320D2, 312F, 318C, 312E, 320E, 320D, 313D2, 374FL, 345DLVG, 390FL, 349D, 349D2OEM, 349D2L, 345D, 336D2L, 313D2L, 326FLN, 326FL, 322CL, 320EL, 336ELH, 335FLCR, 322CLN, 320DRR, 323FL, 325DL, 314DLCR, 325DLN, 320D2GC, 329EL, 311DLRR, 318EL, 320CLN, 349FL, 325CL, 316EL, 321DLCR, 320CL, 318FL, 315CL, 323DS, 330DL, 316FL, 312DL, 313FL, 323DL, 325CCR, 323FLN, 320D2L, 323FOEM, 390FOEM, 340FUHD, 320ELOEM, 336FL, 336DLN, 319DLN, 349DLVG, 320DLRR, 320FL, 336EOEM, 349DL, 329DL, 320CU, 345DL, 320DL, 336FOEM, 324ELN, 320CLU, 325C, 336DL, 336DOEM, 330CL, 329DLN, 345CL, 314ECR, 323D2L, 311FLRR, 329E, 319CLN, 330FL, 324DL, 324EL, 349D2, 329FL, 315FLCR, 328DLCR, 325FLCR, 314DCR, 320CLRR, 336EL, 330D2L, 318D2L, 312D2, 323FSAOEM 390FMHOEM, 330FLN, 323D3

    forestry excavators
    324DFMGF, 322CFMST, 558GF, 320D2FMGF, 330CFMHW, 320CFMHW, 330CFMST, 320DFMGFB, 320CFMST, 325DFMGF, 538GF, 548GF