330-5624: Bearing-Special
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    330-5624: Bearing-Special

    Ersatzteilnummer: 330-5624
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat® Special Bearing (Cradle)

    Description:
    Cat cradle bearings are designed to allow for pivoting of the swash plate in hydraulic pumps.

    Attributes:
    • Material: Steel
    • Hardened
    • 15 rollers
    • Swashplate Diameter: 108 mm (4.25 in)
    • Outer Race Diameter: 128 mm (5.04 in)
    • Total Height: 40.7 mm (1.6 in)

    Application:
    Service component for piston pump group. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    wheel-type loader
    988K XE 966K XE 972M XE 966M XE 962M Z 966M, 962M, 988K, 950M, 972M, 966L, 972L, 950M Z 962 950L, 988 XE

    wheel loaders
    972M, 962L, 972MXE

    wheel tractor scrapers
    637KLRC

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K