4I-9404: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4I-9404: O-RING

    Ersatzteilnummer: 4I-9404
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Höhe ("): 1
    • Innendurchmesser ("): 1,09
    • Länge ("): 4,5
    • Material-: Gummi
    wheel-type loader
    906, 908H 910G, 906H 907H 908

    skid steer loader
    236B3, 246C 262B, 252B, 267B, 289C2, 289C 272C 279C2, 277B, 236B, 252B3, 268B, 256C 277C2, 262C 257B3, 262C2, 277C 242B3, 259B3, 287B, 248B, 299C 279C 246B, 297C 287C2, 287C

    engine - machine
    3046

    excavator
    321D LCR 311C 320D LRR 320 L 320D, 314C EL200B 320D RR 312C, E110B, 321C 320C, 318B, 320-A 318C, 320C FM 312C L 323D L 315C, 320D L 318B N 320C L 312-A 317B L 320D FM 317B LN 320-A L

    track-type loader
    933C, 939C, 939

    engine - industrial
    C3.4 3044C

    track-type tractor
    D4G, D4C III D3C III D5G, D3G, D5C III