8L-4024: SPRITZRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8L-4024: SPRITZRING

    Ersatzteilnummer: 8L-4024
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schleuderring

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Höhe ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 0,59
    • Länge ("): 1
    • Querschnittsbreite ("): 0,09
    • Querschnittshöhe ("): 0,2
    generator
    SR4

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    XQG400 G3306 CG137-12 G3412 CG137-08 G3412C XQG135

    petroleum products
    G3306B

    3300
    G3304 G3306

    engine - industrial
    G3306 G3408 G3412 SG137-08 CG137-08 G3408C G3408B G3304 G3306B G333C CG137-12

    vees 27 to 32 liter
    G3412 G3408C

    track-type tractor
    D6D