9N-2039: KLEMME VERDICHTER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9N-2039: KLEMME VERDICHTER A

    Ersatzteilnummer: 9N-2039
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterklemme

    Beschreibung:

    • Klemmen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,6
    • Länge ("): 12
    • Materialbeschreibung: 0
    earthmoving compactor
    825C, 825 826C, 836

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    992C, 992D, 916, 980C, 988B

    engine - generator set
    3508C 3408 G3516 3508 G3512 3412 3408B 3512 3408C 3516 3412C PM3412 G3412

    engine - truck
    3408B 3406 1693 3406C 3406B 3408 3208

    off-highway truck
    771D, 777B, 789, 769D, 789B, 776B, 69D, 777C, 769C, 776C, 771C

    engine - industrial
    3406B 3412 3208 3408 G3408B 3406C 3408E G3408 3512 G3516 3406 3408B 3306 D333C 3508 3412E G3512 G3412 G3408C

    articulated dump truck
    D350E, D400D, D40D, D400E

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, SS-250, RR-250B, SM-350, SS-250B, RM-250C

    cold planer
    PR-450, PR-450C, PR-1000C PR-1000, PM-565, PR-750B

    wheel dozer
    814B, 834B, 824C, 824S

    underground articulated truck
    AE40 II AE40 AD40 AD45

    excavator
    245B, 245D, 245, 5230

    pipelayer
    594H, 589, 587R

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 627E, 623F, 621E, 621B, 623E, 637E, 633D, 631D, 627F, 637D, 621F, 639D, 627B, 633E II

    track-type tractor
    D9H, 11 D9R, 8 D10, D8L, 10S 59N 8S 8A 9U 10 59 9S D9L, 9 59L D9N, 9C D11N, 58 10C 8U 10U 9SU D11R, 10SU 58L D10N, 11SU 11U