4N-5663: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4N-5663: FEDER

    Ersatzteilnummer: 4N-5663
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (AD) - A ("): 1
    • Drahtdurchmesser - C ("): 0,063
    • Federtyp: Verdichtung
    • Höhe ("): 1,2
    • Länge ("): 4
    • Länge - B ("): 1 5/8
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    CS-553, CS-551, PS-500, CB-614, CP-553

    excavator
    231D, 225, 229

    engine - industrial
    3208 3160

    wheel tractor-scraper
    613B, 613