5I-7744: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5I-7744: O-RING

    Ersatzteilnummer: 5I-7744
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,08
    • Höhe ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 2,93
    • Länge ("): 4,5
    • Material-: Gummi
    wheel-type loader
    910G

    track type tractors
    D4GLGP, D3CIIIXL, D4G, D5CIII, D4CIIILGP

    track loaders
    939C, 939

    engine - machine
    3046

    excavator
    318B N 311-A 317B L 311B, 315C, 320B N 312B, 312-A 315-A 318B, 315B FM L 320B FM LL 312B L 320-A 320-A L 320B, 320B LU 320 L 320-A N 315B, 320C, 312C

    track-type loader
    933C, 933

    track-type tractor
    D5C III D3C III D5G, D4G, D4C III D3G

    track excavators
    311B, 312, 320, 320N, 320L