5N-5291: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5N-5291: FEDER

    Ersatzteilnummer: 5N-5291
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (AD) - A ("): 21/32
    • Drahtdurchmesser - C ("): 0,072
    • Endausrichtung: 360°
    • Federtyp: Erweiterung
    • Höhe ("): 0,7
    • Kreislaufart: Maschinenkreis
    • Länge ("): 5,4
    • Länge - B ("): 5 13/32
    wheel-type loader
    910F, 910E

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14B

    wheel tractor-scraper
    613C II 611, 613C

    track-type tractor
    D3C, D4C, 53 3 4P