7M-7244: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7M-7244: FEDER

    Ersatzteilnummer: 7M-7244
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (AD) - A ("): 1/2
    • Drahtdurchmesser - C ("): 0,031
    • Federtyp: Verdichtung
    • Höhe ("): 0,5
    • Länge ("): 3,75
    • Länge - B ("): 2
    wheel-type loader
    992B, 992

    off-highway truck
    777, 776, 773, 772

    pipelayer
    594H

    engine - industrial
    D398 G379A D348 G343 G399 D399 D398B G379 D379B D379 D353E D349 D346 G398 D353C D353D

    wheel tractor-scraper
    651, 657, 641, 666, 657B, 650B 651B

    track-type tractor
    D10, D9H, 10S 10 D9G, 10C 10U