9L-6422: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9L-6422: FEDER

    Ersatzteilnummer: 9L-6422
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (AD) - A ("): 3/8
    • Drahtdurchmesser - C ("): 0,031
    • Federtyp: Verdichtung
    • Höhe ("): 0,4
    • Länge ("): 3,75
    • Länge - B ("): 1 1/8
    wheel-type loader
    992, 992B

    generator
    SR4

    engine - truck
    1693

    engine - generator set
    3406

    off-highway truck
    773, 772, 776, 777

    pipelayer
    594H

    engine - industrial
    3406 D346 D349 D353E D353D D348 D353C

    wheel tractor-scraper
    657B, 641B, 651B, 660B

    track-type tractor
    D9H, D9G, 10 10U D10, 10C 10S