9S-8632: FEDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-8632: FEDER

    Ersatzteilnummer: 9S-8632
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (AD) - A ("): 7/8
    • Drahtdurchmesser - C ("): 0,094
    • Federtyp: Verdichtung
    • Höhe ("): 0,9
    • Länge ("): 4
    • Länge - B ("): 2
    earthmoving compactor
    816, 815

    motor grader
    120G, 140G, 140, 12F, 14E, 120B, 130G, 12G, 140B, 120, 14G

    wheel-type loader
    930T, 966C, 980B, 930, 950, 920, 930R

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3306 3304

    engine - truck
    3306 1673C

    wheel-type skidder
    528, 518

    wheel dozer
    814

    excavator
    235, 225

    pipelayer
    572G, 571G, 571F, 572F, 561D, 561C

    engine - industrial
    3306 3304 D333C D330C

    track-type loader
    951B, 951C, 955K, 955L, 977K, 941, 977L, 955 977 951, 941B

    wheel tractor-scraper
    637, 627, 627B, 637D, 639D

    track-type tractor
    D7G, D6C, D6D, D5B, 6S D4D, 55, 163 D4E, D5, 6 4 5S 5 153 4A D7F, 6A 140, 143 141 5A