9Y-9846: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-9846: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 9Y-9846
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerschraube

    Beschreibung:

    • Bei Schrauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Höhe ("): 0,15
    • Länge ("): 0,45
    • Schraubenausführung: Stellschrauben – Ringschneide
    challenger
    35, 45, 55

    wheel-type loader
    938G, 950G, 924F, 950F, 938F, 962G, 928F, 918F, 960F, 928G, 950F II 910F, 910E

    engine - generator set
    3114 3116

    engine - truck
    3116 3114

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3114 3116 3126

    track-type loader
    963C, 953C, 963B 953B

    articulated dump truck
    D20D, D250D

    telehandler
    RT80, RT100

    motor grader
    120H ES 120H NA 135H, 120H, 135H NA

    forest products
    580, 533, 574, TK380, 539, 543, TK370, 550, TK381, 570, TK371

    wheeled excavator
    M318, M320, M325B

    paving compactor
    CS-583, CB-434, CS-563 CS-573C, CS-533, CS-533D, CP-563, CP-533C, CS-533C, CP-533D, CS-531, CS-583C, CS-573D, CS-563D CP-563C, CS-531C, CS-583D, CP-563D, CS-563C CB-634, CS-531D, CP-533, CS-573, CB-634D, CB-634C

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455C, AP-1050, BG-260C, BG-240C, AP-1000, AP-1055B, AP-900B, BG-245C, AP-1050B

    excavator
    320-A L E240C, 322B L 320-A N 325 L 325B LN 320-A 322C, 322-A L 325 LN E120B, 320N, 320 L 325-A 325B L 325-A L 322C FM 211B, 325-A FM L 214B FT 322B LN E240B, 322-A LN EL240B

    integrated toolcarrier
    IT14F, IT62G, IT18F, IT38G, IT14B, IT28F, IT28G, IT38F, IT24F, IT12B

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C II

    track-type tractor
    D5M D6M