5N-9354: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5N-9354: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 5N-9354
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3
    • Länge ("): 14,5
    off-highway truck
    777, 776

    track-type tractor
    D10, 10 10C 10U 10S