135-6910: BASIS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    135-6910: BASIS

    Ersatzteilnummer: 135-6910
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglersockel

    Beschreibung:

    • Bei Sockeln handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, die die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,8
    • Länge ("): 6,4
    wheel-type loader
    994

    engine - generator set
    3608 3616 3612 3606 3512 3508 3516 3508C

    petroleum products
    3512 3516

    off-highway truck
    785

    engine - industrial
    3516 3512 G3512 3508 G3516