2Y-6150: MUTTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    2Y-6150: MUTTER

    Ersatzteilnummer: 2Y-6150
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler-Mutter

    Beschreibung:

    • Bei Muttern handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,3
    • Länge ("): 3,75
    wheel-type loader
    930R, 930T, 966R

    motor grader
    120B, 140B

    engine - generator set
    3304 3306B 3306 3304B

    track-type tractor
    4 D6D, 140, 143 D5B, D6E D4E, 4A