3N-3366: FEDER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3N-3366: FEDER A

    Ersatzteilnummer: 3N-3366
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerfeder

    Beschreibung:

    • Bei Federn handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,2
    • Länge ("): 4
    engine - generator set
    D379B D398B D399

    engine - industrial
    D353E D348 D398 G379A D353D D379B D349 D398B D342 D399 D342C G353D D379 G399 G398 G379 D346 D353C