7N-7612: RIEMENSCHEIBE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7N-7612: RIEMENSCHEIBE A

    Ersatzteilnummer: 7N-7612
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Umlenkrolle

    Beschreibung:

    • Umlenkrollen dienen zur Führung von Schlangenkeilriemen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    engine - generator set
    3208

    engine - truck
    3208

    paving compactor
    PS-500

    track-type skidder
    D4HTSK III 517 D5HTSK II 527

    engine - industrial
    3208

    track-type tractor
    5P D5H 55 D4H III 5 D5H XL 5S D4H 5A D4H XL